BNI0076
Hub sensori/attuatori IO-Link
Typecode:
BNI IOL-106-S01-K006-C01
in cessazione
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30.2 VDC
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Ingressi digitali
- 16x NPN, tipo 2
- Ingressi/uscite configurabili
- no
- Monitoraggio a canale singolo
- sì
- Funzione supplementare
- Identificazione 2 byte
- Corrente sommatoria US, sensore
- 4 A
- Materiale custodia
- PA, trasparente
- Dimensione
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Temperatura ambiente
- -5...55 °C
- Grado di protezione
- IP67, in condizione avvitata
- Velocità di trasferimento
- COM2 (38.4 kBaud)
- Ciclo di processo dati min.
- 4.0 ms
- Dati di processo IN
- 6 bytes
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02