BIC003P
Accoppiatori induttivi per la trasmissione di segnali
Typecode:
BIC 2I3-P2A16-R01K01-SM3A30
1.064,18 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
15 Pc.
in cessazione
- Funzione
- Trasmissione del segnale
- Forma segnale
- monodirezionale
- Ingressi digitali
- 8x PNP
- Distanza di trasmissione
- 1...3 mm
- Componente
- Remote
- Collegamento
- Connettore, M8x1, 3-poli
- Tensione in uscita
- 24 VDC
- Corrente nominale in uscita
- 160 mA
- Materiale custodia
- PET
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01