BLG0014

Non più in uso

Protezione delle mani Basic

Typecode:

BLG 4A-150-19X-030-O01-SX

Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.

Richiesta di contatto

in cessazione

Livello di performance
e
Categoria di sicurezza (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Tempo di reazione max.
25 ms
Omologazione / conformità
Sicurezza
cULus
CE
WEEE
Principio di funzionamento
senza contatto (optoeletronico)
Capacità di rilevamento
30 mm
Altezza campo protettivo(Hp)
1500 mm
Distanza di lavoro
19 m
Collegamento 1
Emettitore: M12x1-Connettore, A-codificato
Collegamento 2
Ricevitore: M12x1-Connettore
Uscita di commutazione
2x PNP OSSD
Dimensione
32.3 x 1583.3 x 37 mm
Temperatura ambiente
0...55 °C
Grado di protezione
IP65
Materiale custodia
Alluminio, verniciato, giallo (RAL 1003)
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • End of Life Announcement

  • Smaltimento

Protezione antisabotaggio

Prolunghe

Elementi a T

Supporti Safety

Accessori elettrici

Coperture e custodie di protezione

ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC02549
ETIM 5.0
EC02549
ETIM 6.0
EC02549
ETIM 7.0
EC02549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
eCl@ss 4.1
27-27-09-10
eCl@ss 5.1.3
27-27-27-04
eCl@ss 8.1
27-27-27-04
eCl@ss 9.0
27-27-27-04
eCl@ss 9.1
27-27-27-04

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).