BCC0FFK

A disposizione

Connettori sfrangiati

Typecode:

BCC W323-0000-10-001-TW0334-020

Caricamento...
Collegamento
Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A
Cavo
FEP resistente alle scintille di saldatura nero, 2 m
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-100...200 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP65
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).