Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BCC0C3A
BCC M313-0000-10-001-PW3334-050
- Collegamento
- Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A
- Cavo
- PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 5 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Sezione dei conduttori
- 0.34 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...90 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...90 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 60 VDC