BCC0E46

A disposizione

Connettori sfrangiati

Typecode:

BCC M415-0000-1A-012-PX6234-020

Caricamento...
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Interfaccia
NAMUR
Cavo
PUR blu, 2 m
Numero dei conduttori
2
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-25...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-5...80 °C
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Ausilio di regolazione/ attrezzo

Connettore a cablare