Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BCC0LR7
BCC M428-0000-1A-133-PS0825-200
- Collegamento
- Presa M12x1, ad angolo, a 8 poli, con codifica A
- Cavo
- PUR Shielded black, 20.00 m, Drag chain compatible
- Numero dei conduttori
- 8
- Sezione dei conduttori
- 0.25 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...80 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 36 VDC / 30 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 2.0 A
- Grado di protezione
- IP68
- Omologazione / conformità
-
CE
EAC