- Collegamento
- Presa M16x0.75, diritta, a 8 poli
- Cavo
- PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 8
- Sezione dei conduttori
- 0.25 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...90 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -5...90 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 5.0 A