- Collegamento
- B, connettore valvola DIN -0°, ad angolo, a 3 poli
- Indicatore di funzione
- LED giallo
- Circuito di protezione
- Diodo soppressore
- Cavo
- PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Sezione dei conduttori
- 0.50 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...80 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 24 VDC / 24 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11