Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Contatto e Assistenza

Prodotti
Settori Industriali e Soluzioni
Servizi
Azienda
Scaricare

BCC05HM

Connettori sfrangiati

Typecode:

BCC M415-0000-1A-008-EX44T2-020

Caricamento...
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente
Cavo
TPE giallo, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
22 AWG
Temperatura cavo, posa fissa
-50...105 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...105 °C
Tensione d'esercizio UB
30 VDC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Ausilio di regolazione/ attrezzo

Connettore a cablare

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).