Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Contatto e Assistenza

Prodotti
Settori Industriali e Soluzioni
Servizi
Azienda
Scaricare

BCC0371

A disposizione

Prolunghe

Typecode:

BCC M415-M413-3A-300-PX0334-015

Caricamento...
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Cavo
PUR nero, 1.5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...90 °C
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Omologazione / conformità
cULus
WEEE
CE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Ausilio di regolazione/ attrezzo

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).