BCC06JL

A disposizione

Prolunghe

Typecode:

BCC A324-A324-30-304-PX04A5-006

Caricamento...
Collegamento 1
7/8"-Presa, ad angolo, 4-poli
Collegamento 2
7/8"-Connettore, ad angolo, 4-poli
Cavo
PUR nero, 0.6 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-20...80 °C
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
10.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68/IP67, IP68
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).