- Collegamento 1
- 7/8"-Presa, diritto, 5-poli
- Collegamento 2
- 7/8"-Connettore, diritto, 5-poli
- Cavo
- PUR nero, 15 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 5
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...80 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -20...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 10.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68/IP67, IP68