- Collegamento 1
- M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato
- Interfaccia
- DeviceNet Thin
- Cavo
- PVC schermato grigio, 1 m
- Numero dei conduttori
- 4
- Tensione d'esercizio UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K