BCC06WN

A disposizione

Prolunghe

Typecode:

BCC M313-M413-3E-300-VX8334-100

Caricamento...
Collegamento 1
M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Cavo
PVC grigio, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
5...105 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).