BCC0578

Presto non più disponibile

Prolunghe

Typecode:

BCC M323-M323-30-602-EX43T2-010

Caricamento...

in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto

Alternativa consigliata

BCC056Z

BCC M323-M323-30-300-EX43T2-010

Collegamento 1
M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato
Collegamento 2
M8x1-Connettore, ad angolo, 3-poli, A-codificato
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde / no
Indicatore di funzione
sì/no
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
Cavo
TPE giallo, 1 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-50...105 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...105 °C
Tensione d'esercizio UB
30 VDC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP69K/IP67, IP69K
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • End of Life Announcement
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).