BCC0708
Connettore a cablare
Typecode:
BCC A334-0000-10-000-71X4A5-000
- Collegamento
- 7/8"-16 UN-Presa, diritto, 4-poli
- Numero di contatti collegabili
- 4
- Sezione di collegamento
- 0.14...1.5 mm²
- Fissaggio trefoli
- Morsettiere a vite
- Diametro cavo D
- 10...12 mm
- Tensione d'esercizio UB
- 600 VDC / 600 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 9.0 A
- Grado di protezione
- IP67
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Omologazione / conformità
-
CE
cURus
WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02