BCC06Z0

A disposizione

Connettore a cablare

Typecode:

BCC M343-0000-20-000-34X325-000

Caricamento...
Collegamento
Connettore M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A
Numero di contatti collegabili
3
Sezione di collegamento
0.14...0.34 mm²
Fissaggio trefoli
Connessioni per brasatura
Diametro cavo D
3.5...5 mm
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).