Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BCC06YY
BCC M343-0000-10-000-34X325-000
- Collegamento
- Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A
- Numero di contatti collegabili
- 3
- Sezione di collegamento
- 0.25 mm²
- Fissaggio trefoli
- Connessioni per brasatura
- Diametro cavo D
- 5.00 mm
- Tensione d'esercizio UB
- 30 VDC
- Grado di protezione
- IP67
- Temperatura ambiente
- -25...100 °C
- Omologazione / conformità
-
EAC
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02