Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Contatto e Assistenza

Prodotti
Settori Industriali e Soluzioni
Servizi
Azienda
Scaricare

BPI007L

A disposizione

Ripartitori passivi

Typecode:

BPI 4M4A4P-2K-00-TPS9

Caricamento...
Collegamento slot
4x M12x1-Presa, 4-poli
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde (2x)
Indicatore funzione di commutazione
LED giallo (4x)
Tipo segnale
PNP
Collegamento (COM 1)
Morsetti a vite / a innesto
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Corrente d'uscita max.
4 A
Corrente sommatoria max.
8 A (con alimentazione singola);16 A (con alimentazione doppia)
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Grado di protezione
IP67
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Coperture e custodie di protezione

Accessori meccanici

Prolunghe

Ripartitori passivi

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-23-02-06
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).