BCC0AA5

A disposizione

Elementi a T

Typecode:

BCC A313-A313-A313-T0021-000

61,06 EUR

Prezzo di listino

Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.

Disponibilità

Caricamento...

Immediatamente disponibile (>50Pz.)

Collegamento 1
7/8"-16 UN-Presa, 3-poli
Collegamento 2
7/8"-16 UN-Presa, 3-poli
Collegamento 3
7/8"-16 UN-Connettore, 3-poli
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
9.0 A
Grado di protezione
IP67
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Omologazione / conformità
CE
cURus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-44-01-06
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06