BCC0AFM

A disposizione

Distributori a Y

Typecode:

BCC M314-M313-M313-U2024-010

Caricamento...
Collegamento 1
M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato
Collegamento 3
M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Cavo
PUR nero, 1 m, adatto per catene portacavi
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...90 °C
Grado di protezione
IP67/IP67/IP67
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-44-01-06
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).