BHS005Y

A disposizione

BES M P

Typecode:

BHS B249V-PSD15-S04

Caricamento...
Dimensione
Ø 12 x 56 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Lunghezza di installazione da superficie impianto
18 mm
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
400 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
Ceramica
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...120 °C
Resistenza alla pressione max.
500 bar
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Supporti universali

Alimentatori per l'armadio elettrico

Cavi di collegamento

Prolunghe

Accessori meccanici

Accessori elettrici

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01