BFF000C

S-BFF C

Typecode:

BFF T7080-JA001-D06A2A-S4

Caricamento...
Range di intervento
1...150 cm/s soluzioni acquose
3...300 cm/s olio
Tensione d'esercizio UB
20...28 VDC
Uscita di commutazione
PNP
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Lunghezza di installazione da superficie impianto
80 mm
Collegamento di processo
NPT 1/2" esterno
Materiale collegamento di processo
Acciaio inossidabile (1.4571)
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4571)
Acciaio inossidabile (1.4305)
Temperatura del fluido
-20...80 °C
Resistenza alla pressione max.
100 bar
Temperatura ambiente
-20...80 °C
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
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 8.1
27-20-04-03
eCl@ss 9.0
27-20-04-03
eCl@ss 9.1
27-20-04-03