BSP00W4

Non più in uso

Sensori di pressione con membrana a facciata

Typecode:

BSP M100-ZT004-A06A1A-S4-006

Caricamento...

in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto

Alternativa consigliata

BSP00ZN

BSP M100-ZT009-P00S2B-S4-006

Campo di misurazione
0 bar...100 mbar
Precisione
±0.18 % FSO BFSL
Pressione di sovraccarico
0.5 bar
Pressione di scoppio
1.5 bar
Tensione d'esercizio UB
8...32 VDC
Uscita analogica
analogica, corrente 4…20 mA
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Collegamento di processo
1 1/2" Tri Clamp
Materiale collegamento di processo
Acciaio inossidabile (1.4404)
Materiale anello di tenuta
senza, saldato
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Temperatura del fluido
-10...125 °C
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP69K
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Documentazione tecnica

Prolunghe

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Cavi di collegamento

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).