BTS0002
Sensori di temperatura a infrarossi senza contatto
Typecode:
BTS M30E0-UUI-H0001-S04G
Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
- Campo di misurazione
- 250...1250 °C
- Risoluzione temperatura
-
1 °C
1 °F
1 % - Riproducibilità
- ±1 °C
- Lunghezza d’onda
- 1200…1700 nm
- Comportamento a distanza
- 50:1
- Dimensione
- Ø 30 x 190 mm
- Collegamento
- M12x1-Connettore, 4-poli
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Uscita di commutazione
- 2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Superficie attiva, materiale
- Vetro crown borosilicato (N-BK7), rivestito
- Materiale custodia
-
Acciaio inossidabile (1.4404), Acciaio inossidabile (1.4404)
Alluminio, nero anodizzato, Alluminio (3.3206) - Grado di protezione
- IP65, IP67
- Temperatura ambiente
- -5...65 °C
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-11
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-11
- ETIM 4.0
- EC002616
- ETIM 5.0
- EC002616
- ETIM 6.0
- EC002616
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-11
- eCl@ss 8.1
- 27-20-02-11
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-11
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-11