- Versione
- Ø 6, ottica a 90°
- Utilizzo
- Per dispositivi basati su fibra BFB
- Apparecchiatura di base di riferimento
- BFB M18M-011-P-S4
- Materiale tipo di fibra
- Vetro
- Lunghezza cavo L
- 0.5 m
- Materiale involucro
- Acciaio inossidabile
- Distanza di lavoro
- 20 mm
- Temperatura ambiente
- -20...250 °C
- Superficie attiva, fibre
- Fascio Ø 3.0 mm
- Superficie attiva, disposizione fibre
- Fascio segmentato
- Grado di protezione
- IP50
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-08
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06