BFO0049

A disposizione

S-BFO 18A GT

Typecode:

BFO 18V-LDD-MZG-23-2,0

Caricamento...
Versione
Ø 6, ottica a 90°
Utilizzo
Per dispositivi basati su fibra BFB
Apparecchiatura di base di riferimento
BFB M18M-011-P-S4
Materiale tipo di fibra
Vetro
Lunghezza cavo L
2 m
Materiale involucro
Acciaio inossidabile
Distanza di lavoro
200 mm
Temperatura ambiente
-20...250 °C
Superficie attiva, fibre
Fascio Ø 2.1 mm
Superficie attiva, disposizione fibre
Fascio omogeneo
Grado di protezione
IP50
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

Accessori obbligatori

Apparecchiatura a base di fibre

Ottiche: filtri, diaframmi, lenti, specchi di rinvio, obiettivi

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).