BIS00NN

Accoppiatore dati LF (125 kHz)

Typecode:

BIS L-380-06/BU-PU1-00,3

Caricamento...
Forma costruttiva 1
M12x1
Lunghezza cavo L
0.30 m
Forma antenna
rotonda
Installazione
senza metalli (zona libera)
Temperatura di immagazzinamento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Prolunghe

Multi-frequency processors

Supporti universali

Supporto dati

Testine di scrittura/ lettura e antenne

Cavi di collegamento

Connettore a cablare

Accoppiatore dati

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).