BIS017N
Testine di scrittura/lettura HF (13,56 MHz) con processore integrato
Typecode:
BIS M-402-045-003-07-S4
in cessazione
- Gruppo prodotti
- HF (13.56 MHz)
- Dimensione
- Ø 12 x 37.3 mm
- Installazione
- senza metalli (zona libera)
- Forma antenna
- rotonda
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.50 m, PU
- Materiale custodia
- Ottone, Interfaccia in alluminio, nichelato
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Velocità di trasferimento
- COM2 (38.4 kBaud)
- Dati di processo IN
- 10 bytes
- Dati di processo OUT
- 10 bytes
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC supporta solo LPS/Classe 2
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01