BIC007E

A disposizione

Accoppiatori induttivi per la trasmissione di segnali IO-Link

Typecode:

BIC 2B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A

Caricamento...
Funzione
Trasmissione del segnale IO-Link
Forma segnale
bidirezionale
Distanza di trasmissione
0...10 mm
Componente
Remote
Interfaccia
IO-Link 1.1
Collegamento
Connettore, M12x1-Presa, 5-poli
Tensione in uscita
24 VDC
Corrente nominale in uscita
650 mA
Corrente d'uscita max.
5 A / 0.12 ms
Materiale custodia
Ottone, con rivestimento
Dimensione
Ø 30 x 72.1 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado di protezione
IP67
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Tempo-ciclo additivo
Device + 2.0 ms
Dati di processo IN
0…32 byte
Dati di processo OUT
0…32 byte
Modalità SIO
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Accessori obbligatori

Distributori a Y

Cavi di collegamento

Prolunghe

Elementi a T

Trasmissione del segnale IO-Link

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).