BCC0HZL

Prolunghe

Typecode:

BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-050

Caricamento...
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
PUR schermato verde, 5 m
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa fissa
-40...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-30...70 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 50 VAC
Corrente nominale (40 °C)
0.5 A
Grado di protezione
IP67/IP20
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).