BSP00ZN

A disposizione

S-BSP F

Typecode:

BSP M100-ZT009-P00S2B-S4-006

Caricamento...
Campo di misurazione
0...0.1 bar
Precisione
±0.5 % FSO BFSL
Pressione di sovraccarico
0.5 bar
Pressione di scoppio
1.5 bar
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Interfaccia
IO-Link 1.1
Uscita analogica
Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 4…20 mA/0…10 V
Uscita di commutazione
2x PNP/NPN contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) commutabile
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Collegamento di processo
1 1/2" Tri Clamp
Materiale collegamento di processo
Acciaio inossidabile (1.4404)
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4301)
PE, Polietilene ad alta densità
Temperatura del fluido
-10...125 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado di protezione
IP67, in condizione avvitata
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
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02