BES05AM

A disposizione

S-BES M MF

Typecode:

BES M18MI-PSC12E-S04G-W08

Caricamento...
Dimensione
Ø 18 x 76 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
12 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
2000 Hz
Materiale custodia
Ottone, con rivestimento, PTFE
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Immunità ai campi magnetici
resistente ai campi magnetici (AC/DC)
Grado di protezione
IP67
IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Caratteristiche addizionali
Fattore 1
Range di temperatura ampliato
Carcassa resistente agli spruzzi di saldatura