BID000Y
Sensori di sicurezza con codifica a transponder
Typecode:
BID R03K-4R300
Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
Sicurezza
Ecolab
WEEE - Principio di funzionamento
- senza contatto (RFID)
- Azionatore, forza di estrazione
- 0 N
- Installazione
- a scelta
- Dimensione
- 91 x 25 x 22 mm
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Materiale custodia
- Termoplastica, rinforzata con fibra di vetro
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03