- Gruppo prodotti
- Processore universale (BIS V)
- Interfaccia
- Ethernet TCP/IP;USB
- Tecnologie RFID supportate
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...960 MHz (BIS VU) - Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
- 4
- Tensione d'esercizio UB
- 24 V DC LPS Classe 2
- Materiale custodia
- Zinco, Getto pressofuso
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Grado di protezione
- IP65, con connettore
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Collegamento
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato 7/8"-Connettore, 4-poli
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
BIS-V RFID TCP/IP Creating a Form in Visual Studio 2017
BIS-V RFID TCP/IP Creating a Form in Visual Studio 2017
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01