BES0588

A disposizione

S-BES Q M

Typecode:

BES Q08MEC-PSC20B-EZ02-519

Caricamento...
Dimensione
20 x 8 x 8 mm
Forma costruttiva
8x8
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
3000 Hz
Materiale custodia
Ottone, con rivestimento
Superficie attiva, materiale
PBT, rivestito
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR