BAE010M

Non più in uso

Display

Typecode:

BDD 750-1P01-000-203-2-A

Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.

Richiesta di contatto

in cessazione

Funzione
Modulo indicatore interfaccia P
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Ingressi, numero
1
Frequenza d'ingresso max.
1 MHz
Uscite, numero
2
Uscite digitali
2x Relè
Alimentazione rilevatore
5 V/24 V, max 250 mA
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Grado di protezione parte frontale custodia
IP65
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Sezione quadro di comando
43 x 91 mm
Documentazione tecnica

Sensori di posizione a profilo

Trasduttore di posizione per forma a profilo

ECLASS 10.1
27-33-02-01
ECLASS 11.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ETIM 4.0
EC000349
ETIM 5.0
EC000349
ETIM 6.0
EC000349
ETIM 7.0
EC000349
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 8.1
27-33-91-90
eCl@ss 9.0
27-33-01-90
eCl@ss 9.1
27-33-02-01

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).