BES05M4

A disposizione

S-BES M EX

Typecode:

BES M18EG2-PSC50B-BV02-EXF

Caricamento...
Dimensione
Ø 18 x 57 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
180 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
Acciaio inossidabile
Collegamento
Cavo, 2 m, PUR
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-10...60 °C
Categoria Ex
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
IECEx
ATEX