BOS026R

A disposizione

S-BOS 21M R

Typecode:

BOS 21M-UUI-RP30-S4

Caricamento...
Serie
21M
Dimensione
15 x 51 x 42.5 mm
Interfaccia
2x PNP/NPN/in opposizione contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) IO-Link 1.1
Funzione d'ingresso
Reset contatore
Possibilità di regolazione interfaccia
Modalità operativa
Teach-In dei punti di commutazione
Principio di funzionamento ottico
Uscita di commutazione
Funzione di commutazione
Isteresi
Funzione di temporizzazione
Funzione di conteggio
Frequenza di campionamento
Archiviazione dati attiva/inattiva
Emettitore ON/OFF
Dispositivo di regolazione attivo/inattivo
Impostazione di fabbrica (Reset)
altro, vedere libretto di uso e manutenzione
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica;Fotocellula a tasteggio diretto con soppressione dello sfondo;Fotocellula a riflessione;Fotocellula a sbarramento (emettitore);Fotocellula a sbarramento (ricevitore), in base all'impostazione
Particolarità ottiche
Multifunzione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 50 mm con 1 m
Distanza di lavoro
Regolabile
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso, verniciato
Alluminio, Vetro, PC
Superficie attiva, materiale
Vetro, antiriflesso
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dotazione
Istruzioni per l'uso
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Angolare di ritegno per sensori optoelettronici

Supporto di fissaggio senza battuta fissa

Sistema di montaggio universale

Riflettori

Cavi di collegamento

Prolunghe

Alimentatori per l'armadio elettrico

ECLASS 10.1
27-27-09-90
ECLASS 11.0
27-27-09-90
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-90
eCl@ss 9.1
27-27-09-90