BES05RL

S-BES M HT

Typecode:

BES M05ED-NSD08B-ES05-T

Caricamento...
Dimensione
Ø 5 x 27 mm
Forma costruttiva
M5x0,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
0.8 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
1.5 kHz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4104)
Superficie attiva, materiale
Ceramica
Collegamento
Cavo, 5 m, Silicone
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
0...135 °C