BES05RN

S-BES M HT

Typecode:

BES M05ED-PSD08B-ES01-GS49-T

Caricamento...
Dimensione
Ø 5 x 27 mm
Forma costruttiva
M5x0,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
0.8 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
1.5 kHz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4104)
Superficie attiva, materiale
Ceramica
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1, 1 m, Silicone
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
0...135 °C