BLA000F

A disposizione

S-BL G

Typecode:

BLA 72D-002-S4

Caricamento...
Accessori consigliati
Serie
D
Interfaccia
IO-Link 1.1
Principio di funzionamento
Banda d'illuminazione
Particolarità ottiche
Tecnica CCD
Caratteristiche raggio
Banda d'illuminazione collimata, larghezza 80 mm
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Distanza di lavoro
0...2 m
Collegamento 1
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, 4-poli, A-codificato
Collegamento 3
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
UKCA
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Prolunghe

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01