- Dimensione
- Ø 12 x 60 mm
- Serie
- M12
- Installazione
- non a filo
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Uscita di commutazione
- In opposizione NO(PNP)/NC(NPN)
- Frequenza di commutazione
- 100 Hz
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Sensitività
- Possibilità di teach-in distanza di commutazione
- Materiale custodia
- Acciaio inossidabile (1.4404)
- Superficie attiva, materiale
- PEEK
- Temperatura ambiente
- -10...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
UKCA
WEEE - Grado di protezione
- IP67
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02