BIS01CF

A disposizione

Supporto dati UHF (860...960 MHz)

Typecode:

BIS U-104-A0/C0M-HT

Caricamento...
Gruppo prodotti
UHF (860…960 MHz)
Frequenza di lavoro
866…868 MHz
Dimensione
7.8 x 2.7 x 6.8 mm
Tipo di memoria
EEPROM
User data, read/write, switchable
32 (64) bits
EPC memory, writeable, switchable
128 (96) bits
Memoria TID, in sola lettura
96 Bit
Forma antenna
Dipolo
Installazione
su metallo
Temperatura di magazzinaggio temporanea
-20...235 °C 1x700 h
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Materiale custodia
Ceramica
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).