BAE0116

A disposizione

Alimentatori per guida DIN

Typecode:

BAE PS-XA-3Y-24-100-021

Caricamento...
Dimensione
70 x 121 x 117.3 mm
Versione
Rotaia DIN
Fissaggio
Montaggio rotaia profilata
Materiale custodia
Metallo
Collegamento
Morsetto, 0.25...4 mm²
Tensione d’ingresso
400…500 V AC, trifase
Tensione nominale di uscita DC
24 V
Corrente nominale in uscita
10 A
Grado di protezione
IP20
Omologazione / conformità
CE
cURus
cULus
WEEE
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).