BMF00NH

A disposizione

S-BMF 415

Typecode:

BMF 415KW-HAKKI-W-5-P0-S75-00,3

Caricamento...
Forma scanalatura
Scanalatura a T
Dimensione
5 x 6.4 x 34 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M8x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Cavo
TPU resistente alle scintille di saldatura nero, 300 mm
Applicazione
Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto.
Area di saldatura
Fissaggio
installabile dall'alto nella scanalatura a T
Materiale custodia
PA 12
Interfaccia
IO-Link 1.1
Uscita di commutazione
IO configurabile Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
0...80 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Angolare di ritegno per sensori a campo magnetico

Ausilio di regolazione/ attrezzo

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04