BAW006A

A disposizione

S-BAW M

Typecode:

BAW M12MF-IAC35C-S04G

Caricamento...
Accessori consigliati
Dimensione
Ø 12 x 50 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
0.2...3.5 mm
Uscita analogica
Versione analogica, corrente 0...20 mA
Caratteristica in uscita
discendente in caso di avvicinamento
Frequenza limite –3 dB
1000 Hz
Precisione di ripetibilità secondo BWN
±7 µm
Scostamento di linearità max.
±53 µm
Materiale custodia
Ottone, con rivestimento senza nickel
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
16...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...80 °C
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
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02