BAE011C
Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
Typecode:
BAE SA-OH-060-YI-S75G
- Serie
- SA-OH
- Dimensione
- 10 x 32.5 x 77.3 mm
- Interfaccia
- 2x PNP/NPN/in opposizione contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) IO-Link 1.1
- Indicatore
-
Comunicazione - LED verde, lampeggiante
Uscita 1 attiva - LED giallo - Possibilità di regolazione
-
Modalità contatore
Tempo di ritardo
Funzione dinamica
Funzione di apprendimento esterna
Impostazione di fabbrica (Reset)
IO-Link
Commutazione chiaro/scuro
Ritardo di disinserzione ON/OFF
Modalità SIO / modalità IO-Link
Funzione finestra/funzione di commutazione standard
Apprendimento statico/dinamico/manuale
Apprendimento 1-Pt/2-Pt/dinamico
Sensibilità (punto di commutazione)
Amplificazione
Isteresi - Dispositivo di regolazione
- Configurazione mediante I/O-Link
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
-
PA
PA 6 - Tensione d'esercizio UB
- 15...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92