Palmari LF (125 kHz)
LF (125 kHz)

Disponibile in:
0 Versioni
I nostri palmari LF sono perfetti per la scrittura e lettura mobili di supporti dati BIS-L. Vengono impiegati nel controllo qualità manuale o nella documentazione dell'esecuzione manutenzione.
Per la trasmissione dei dati, i palmari di Balluff utilizzano WLAN, Bluetooth o una porta USB per il collegamento via cavo. Sono ampliabili a moduli con lettore di codice a barre 1D o 2D e lavorano in modo assolutamente preciso e affidabile anche in condizioni di scarsa illuminazione e ambienti gravosi.
Le caratteristiche particolari
- sistema operativo Windows CE® V6.0
- diverse varianti di antenna disponibili in base alla scelta del supporto dati
- distanza di lavoro dipendente dalla variante di antenna
- alimentatore di ricarica e pennino in dotazione
- l'apparecchio base è il potente Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer
- software Balluff preinstallato (SDK - Software Development Kit)
- touchscreen con display a colori di grandi dimensioni
- accessori opzionali: Docking Station e impugnatura a pistola per lavorare in modo ergonomico
- software personalizzati su richiesta
0 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Temperatura ambiente | Grado di protezione IEC 60529 | Principio di funzionamento | Azioni |
---|
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.